Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11946-8-8 |
11946-12-12 |
11946-16-12 |
11946-16-16 |
11946-20-16 |
11946-24-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.45 € | 1 | 5 giorni | 12 | 64 | 0.14 | -08 | 41 | 35 | -08 | 30 | 1/2 | 41 | ||
97.14 € | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.29 | -12 | 54 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
123.78 € | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.384 | -16 | 54 | 35 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
136.75 € | 1 | 5 giorni | 25 | 98 | 0.529 | -16 | 68 | 35 | -16 | 45 | 1 | 70 | ||
242.46 € | 1 | 5 giorni | 25 | 102 | 0.567 | -20 | 72 | 28 | -16 | 51 | 1-1/4 | 70 | ||
448.60 € | 1 | 5 giorni | 25 | 100 | 0.565 | -24 | 70 | 28 | -16 | 60 | 1-1/2 | 62 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E- L | Nome comune | SFL 90°/3.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - gomito 90° |
Tipo collegamento | 19 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali