Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11977

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11977-8-8
11977-12-12
11977-16-12
11977-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

115.42 €

1 92 giorni 12760.163-0841-08301/241

125.62 €

1 3 giorni 191080.39-1262-12383/458

157.00 €

1 32 giorni 191080.417-1662-1245158

141.65 €

1 23 giorni 251310.649-1677-1645170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E- L Nome comune SFL 90°/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - gomito 90°
Tipo collegamento 19 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico