Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CA77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CA77-22-12
1CA77-28-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

124.11 €

1 5 giorni 19730.31-22362728-12M30x222

96.49 €

1 5 giorni 25890.469-28413521-16M36x228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-L Nome comune DKOL Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light
Tipo collegamento CA Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico