Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC9VS-8-4 |
KC9VS-12-6 |
KC9VS-16-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 5 giorni | 6 | 61 | 0.017 | -08 | 19 | 23 | 63 | -04 | M16x1.5 | 8 | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 63 | 0.068 | -12 | 24 | 25 | 63 | -06 | M20x1.5 | 12 | ||
18.94 € | 1 | 5 giorni | 12 | 71 | 0.119 | -16 | 30 | 29 | 42 | -08 | M24x1.5 | 16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWS-S | Nome comune | DKOS | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy |
Tipo collegamento | C9 | Serie di raccordi | VS | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali