Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1EC77-12-12 |
1EC77-16-16 |
1EC77-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 1 | 5 giorni | 19 | 108 | 0.415 | -12 | 32 | 62 | 42 | -12 | 3/4x14 | 55 | ||
122.26 € | 1 | 5 giorni | 25 | 131 | 0.787 | -16 | 41 | 77 | 42 | -16 | 1x11 | 72 | ||
256.52 € | 1 | 5 giorni | 31 | 151 | 1.295 | -20 | 50 | 87 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 75 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS 5200, ISO 12151-6 | Nome comune | DKOR 90° | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP con O-ring - gomito 90° (cono 60°) |
Tipo collegamento | EC | Serie di raccordi | 77 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali