Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
38282-6-6B |
38282-8-8B |
38282-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.31 € | 1 | 3 giorni | 10 | 54 | 0 | Ottone | -06 | 74199990 | -06 | DE | ||
67.18 € | 1 | 3 giorni | 12 | 64 | 0 | Ottone | -08 | 74199990 | -08 | DE | ||
144.54 € | 1 | 22 giorni | 19 | 84 | 0.112 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | 73079980 | -12 | US |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Gruppo di connessione | Varie | Descrizione del tipo di connessione | Connettore Push-Lok |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | 82 | Serie di raccordi | 82 | Pressione di esercizio Mpa | 24 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Push-Lok |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali