Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J548

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1J548-6-6

Codice componente
1J548-6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.49 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 58 Peso tariffa doganale(kg) 0.105
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -06
Gruppo di connessione ORFS Norma ISO 12151-1 - SWEM W 22
Diametro della filettatura UNF 11/16x16 Nome comune ORFS 90° M B(mm) 35
Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 90° - lungo Tipo collegamento J5 Serie di raccordi 48
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 63.5 Peso tariffa doganale per 1
Dimensione attacco del tubo -06 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE
E(mm) 38

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J548, il codice articolo è il seguente: 1J548-6-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1J548-6-6.

Supporto tecnico