Raccordo PARKER Push-Lok 3B182

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3B182-12-12

Codice componente
3B182-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

139.25 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 19 A(mm) 92 Peso tariffa doganale(kg) 0.213
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -12
Gruppo di connessione BSP Norma BS 5200-D W 32
Nome comune DKR 45° B(mm) 55 Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45°
Tipo collegamento B1 Serie di raccordi 82 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -12
Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro della filettatura BSP 3/4x14
E(mm) 27

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 3B182, il codice articolo è il seguente: 3B182-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3B182-12-12.

Supporto tecnico