Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B248

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1B248-4-4
1B248-6-4
1B248-6-5
1B248-6-6
1B248-6-8
1B248-8-6
1B248-10-10
1B248-12-10
1B248-12-12
1B248-16-12
1B248-16-16
1B248-20-20
1B248-24-24
1B248-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

33.17 €

1 5 giorni 6500.072-04192663-041/4x1928

51.34 €

1 5 giorni 6510.089-06222755-043/8x1927

50.69 €

1 5 giorni 8520.095-06222855-053/8x1928

35.63 €

1 5 giorni 10610.085-06223855-063/8x1933

60.29 €

1 5 giorni 12630.13-06224055-083/8x1941

58.68 €

1 5 giorni 10600.279-08273843-061/2x1436

73.38 €

1 5 giorni 16700.325-10304542-105/8x1444

95.52 €

1 5 giorni 16700.221-12324542-103/4x1442

78.82 €

1 5 giorni 19800.405-12325442-123/4x1453

213.98 €

1 5 giorni 19800.38-16415442-121x1154

116.03 €

1 5 giorni 251040.7-16417542-161x1169

251.38 €

1 5 giorni 311290.886-20508235-201-1/4x1180

412.89 €

1 5 giorni 401401.429-245510230-241-1/2x11103

532.46 €

1 5 giorni 511852.218-327013725-322x11134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200-B Nome comune DKR 90° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 60°
Tipo collegamento B2 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico