Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1D970-12-12 |
1D970-16-12 |
1D970-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.71 € | 1 | 5 giorni | 19 | 72 | 0.347 | -12 | 32 | 33 | 35 | -12 | 3/4x14 | ||
130.77 € | 1 | 5 giorni | 19 | 77 | 0.335 | -16 | 41 | 38 | 28 | -12 | 1x11 | ||
95.42 € | 1 | 5 giorni | 25 | 85 | 0.642 | -16 | 41 | 40 | 28 | -16 | 1x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200 | Nome comune | AGR | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile BSP - cilindrica |
Tipo collegamento | D9 | Serie di raccordi | 70 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali