Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D046

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D046-6-4
1D046-8-4
1D046-10-4
1D046-10-5
1D046-10-6
1D046-12-6
1D046-15-8
1D046-18-10
1D046-22-12
1D046-28-16
1D046-35-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

17.71 €

1 5 giorni 6440.053-06122025-04M12x1.56

15.78 €

1 5 giorni 6460.059-08142242.5-04M14x1.58

22.00 €

1 5 giorni 6480.064-10172440-04M16x1.510

17.18 €

1 5 giorni 8470.064-10172440-05M16x1.510

17.78 €

1 5 giorni 10470.095-10172440-06M16x1.510

16.38 €

1 5 giorni 10470.093-12192435-06M18x1.512

19.92 €

1 5 giorni 12500.155-15222631-08M22x1.515

27.09 €

1 5 giorni 16540.175-18272928-10M26x1.518

38.42 €

1 5 giorni 19590.219-22303328-12M30x222

63.62 €

1 5 giorni 25650.275-28363521-16M36x228

165.85 €

1 5 giorni 31780.547-35464016-20M45x235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-S-L Nome comune CEL Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie light
Tipo collegamento D0 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico