Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11C70-16-8 |
11C70-20-10 |
11C70-25-12 |
11C70-30-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 1 | 72 giorni | 12 | 72 | 0.378 | -16 | 30 | 37 | -08 | 45 | M24x1.5 | 16 | ||
66.97 € | 1 | 5 giorni | 16 | 79 | 0.328 | -20 | 36 | 40 | -10 | 48 | M30x2 | 20 | ||
120.40 € | 1 | 5 giorni | 19 | 89 | 1.096 | -25 | 46 | 49 | -12 | 59 | M36x2 | 25 | ||
172.77 € | 1 | 5 giorni | 25 | 115 | 1.657 | -30 | 50 | 68 | -16 | 76 | M42x2 | 30 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWE-S | Nome comune | DKOS 90° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 1C | Serie di raccordi | 70 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali