Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11777

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11777-12-12
11777-16-12
11777-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

125.62 €

1 3 giorni 191160.347-1270-12383/426

166.60 €

1 62 giorni 191160.38-1670-1245126

151.48 €

1 23 giorni 251410.586-1687-1645132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E45 - L Nome comune SFL 45°/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - versione standard - gomito 45°
Tipo collegamento 17 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico