Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1CVS-12-6 |
K1CVS-16-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 83 | 0.099 | -12 | 24 | 45 | 63 | -06 | 37 | M20x1.5 | 12 | ||
41.31 € | 1 | 5 giorni | 12 | 93 | 0.188 | -16 | 30 | 51 | 42 | -08 | 45 | M24x1.5 | 16 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWE-S | Nome comune | DKOS 90° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 1C | Serie di raccordi | VS | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali