Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B173

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1B173-16-16
1B173-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

271.62 €

1 5 giorni 251360.67-16418442-161x1136

344.14 €

1 5 giorni 311681.298-205010435-201-1/4x1143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200-D Nome comune DKR 45° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45°
Tipo collegamento B1 Serie di raccordi 73 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico