Raccordo PARKER ParLock K1CV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1CV4-20-10
K1CV4-25-12
K1CV4-30-16
K1CV4-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

55.40 €

1 5 giorni 161120.291-203652.3-1050M30x220

96.38 €

1 5 giorni 191260.5-254665-1259M36x225

147.05 €

1 5 giorni 251510.731-305077.7-1669M42x230

218.52 €

1 5 giorni 311871.263-386098.7-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE-S Nome comune DKOS 90° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90°
Tipo collegamento 1C Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico