Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13973-12-12-SM |
13973-16-16-SM |
13973-20-20-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.26 € | 1 | 5 giorni | 19 | 101 | 0.439 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 53 | 35 | -12 | 48 | ||
225.20 € | 1 | 5 giorni | 25 | 118 | 0.543 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 67 | 28 | -16 | 56 | ||
349.00 € | 1 | 5 giorni | 31 | 150 | 1.551 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 87 | 21 | -20 | 85 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-5-SWES | Nome comune | DKJ 90° |
Descrizione del tipo di connessione | SAE (JIC) - Cono di tenuta con dado di raccordo 37° - gomito 90° | Tipo collegamento | 39 | Serie di raccordi | 73 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali