Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K06V4-12-12 |
K06V4-16-16 |
K06V4-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | 5 giorni | 19 | 105 | 0.207 | -12 | 32 | 30 | 1-1/16x12 | 43 | 35 | -12 | ||
167.11 € | 1 | 5 giorni | 25 | 122 | 0.346 | -16 | 41 | 36 | 1-5/16x12 | 50 | 28 | -16 | ||
536.98 € | 1 | 5 giorni | 51 | 168 | 1.497 | -32 | 75 | 65 | 2-1/2x12 | 70 | 17.5 | -32 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO12151-5-SWS | Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° |
Tipo collegamento | 06 | Serie di raccordi | V4 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali