Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J977

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1J977-8-8
1J977-12-12
1J977-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

73.88 €

1 3 giorni 1270.65-082413/16x163663.5-0829

110.88 €

1 3 giorni 19108-12361-3/16x126241-1248

150.83 €

1 32 giorni 25131-16411-7/16x127741-1656

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI)
Gruppo di connessione ORFS Norma ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Nome comune ORFS 90°
Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 90° Tipo collegamento J9 Serie di raccordi 77
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico