Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1NW48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1NW48-15-4
1NW48-15-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensione attacco del tubo

119.46 €

1 5 giorni 60.163-04

47.71 €

1 5 giorni 80.066-05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 52 Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI)
Dimensioni filettatura o tubo -15 Gruppo di connessione Pulitore ad alta pressione B(mm) 29
Descrizione del tipo di connessione Collegamento dispositivo di lavaggio Kärcher Tipo collegamento NW Serie di raccordi 48
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 40 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro filettatura misura metrica M22x1.5

Supporto tecnico