Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16F70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16F70-12-12-1P
16F70-16-12
16F70-16-16-1P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

135.94 €

1 5 giorni 191050.368-1266-12413/426

151.62 €

1 5 giorni 191010.379-1662-1248126

171.71 €

1 5 giorni 251170.572-1677-1648127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E45-S Nome comune SFS 45°/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi - gomito 45°
Tipo collegamento 6F Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico