Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10670

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10670-8-6-SM
10670-12-8-SM
10670-12-10-SM
10670-12-12-SM
10670-16-16-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

36.75 €

1 5 giorni 10610.184-0822193/4x163235-06

63.51 €

1 5 giorni 12710.194-1232271-1/16x123635-08

45.78 €

1 5 giorni 16790.374-1232271-1/16x123935-10

45.45 €

1 5 giorni 19800.422-1232271-1/16x124135-12

91.82 €

1 5 giorni 25940.483-1641361-5/16x124728-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO12151-5-SWS Nome comune DKJ
Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° Tipo collegamento 06 Serie di raccordi 70
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico