Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1FU48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1FU48-4-4
1FU48-6-6
1FU48-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

35.29 €

1 5 giorni 6500.112-0419193235-041/4x19

68.74 €

1 5 giorni 10580.105-0622243535-063/8x19

279.94 €

1 5 giorni 19710.299-1236364528-123/4x14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione JIS
Norma ISO 228-1, JIS B8363 Nome comune GUI Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta JIS 30° con dado di raccordo BSP
Tipo collegamento FU Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico