Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CE48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CE48-6-4
1CE48-8-4
1CE48-10-4
1CE48-10-5
1CE48-10-6
1CE48-12-5
1CE48-12-6
1CE48-12-8
1CE48-15-6
1CE48-15-8
1CE48-18-10
1CE48-22-12
1CE48-28-12
1CE48-28-16
1CE48-35-20
1CE48-42-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

42.14 €

1 5 giorni 6700.09-06144531.5-0419M12x1.56

27.00 €

1 5 giorni 6590.098-08173542.5-0416M14x1.58

31.17 €

1 5 giorni 6590.106-10193540-0416M16x1.510

28.75 €

1 5 giorni 8670.119-10194340-0515M16x1.510

35.09 €

1 5 giorni 10680.13-10194540-0620M16x1.510

43.25 €

1 5 giorni 8610.13-12223735-0516M18x1.512

29.91 €

1 5 giorni 10680.092-12224535-0619M18x1.512

69.98 €

1 5 giorni 12740.129-12225135-0823M18x1.512

88.65 €

1 5 giorni 10680.121-15274531.5-0619M22x1.515

37.05 €

1 5 giorni 12710.146-15274731.5-0822M22x1.515

49.12 €

1 5 giorni 16750.201-18325031.5-1023M26x1.518

76.15 €

1 5 giorni 19880.306-22366228-1226M30x222

211.28 €

1 5 giorni 19900.333-28416421-1228M36x228

120.18 €

1 5 giorni 251130.628-28418321-1633M36x228

299.00 €

1 5 giorni 311410.946-35509416-2037M45x235

261.22 €

1 5 giorni 401551.608-426011716-2449M52x242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE 45° -L Nome comune DKOL 45° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 45°
Tipo collegamento CE Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico