Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D248

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D248-6-4
1D248-8-4
1D248-12-5
1D248-12-6
1D248-12-8
1D248-14-6
1D248-16-8
1D248-20-10
1D248-20-12
1D248-25-12
1D248-25-16
1D248-30-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

74.63 €

1 5 giorni 6480.071-06142463-04M14x1.56

39.05 €

1 5 giorni 6480.076-08172463-04M16x1.58

20.35 €

1 5 giorni 8500.105-12222663-05M20x1.512

19.74 €

1 5 giorni 10490.114-12222663-06M20x1.512

103.83 €

1 5 giorni 12490.096-12222663-08M20x1.512

22.78 €

1 5 giorni 10510.122-14222863-06M22x1.514

22.62 €

1 5 giorni 12520.144-16242942-08M24x1.516

33.54 €

1 5 giorni 16580.22-20303242-10M30x220

61.51 €

1 5 giorni 19610.25-20303542-12M30x220

48.43 €

1 5 giorni 19640.304-25363842-12M36x225

147.86 €

1 5 giorni 19680.288-25363942-16M36x225

93.88 €

1 5 giorni 25710.46-30464242-16M42x230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma 12151-2-S-S Nome comune CES Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie heavy ISO
Tipo collegamento D2 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico