Raccordo PARKER ParLock KC9V4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC9V4-20-10
KC9V4-25-12
KC9V4-25-16
KC9V4-30-16
KC9V4-30-20
KC9V4-38-20
KC9V4-38-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

20.80 €

1 5 giorni 16870.213-203627-10M30x220

65.80 €

1 5 giorni 19910.346-254630.3-12M36x225

122.80 €

1 5 giorni 251030.387-254630-16M36x225

83.65 €

1 5 giorni 251080.493-305035-16M42x230

208.43 €

1 5 giorni 311230.575-305035-20M42x230

113.38 €

1 5 giorni 311260.718-386038-20M52x238

188.95 €

1 5 giorni 401290.778-386036-24M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-S Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy
Tipo collegamento C9 Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico