Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14N77-20-16 |
14N77-20-20 |
14N77-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.48 € | 1 | 32 giorni | 25 | 131 | 0.67 | -20 | 77 | -16 | 51 | 1 1/4 | 69 | ||
234.37 € | 1 | 3 giorni | 31 | 151 | 0 | -20 | 87 | -20 | 51 | 1 1/4 | 90 | ||
534.82 € | 1 | 23 giorni | 51 | 206 | 0 | -32 | 129 | -32 | 71 | 2 | 138 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 90° (5.000 psi) | Tipo collegamento | 4N | Serie di raccordi | 77 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali