Raccordo PARKER ParLock K4FV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K4FV4-32-32

Codice componente
K4FV4-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

457.66 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 51 A(mm) 269 Peso tariffa doganale(kg) 2.4
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -32
Gruppo di connessione Flangia B(mm) 171 Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 45° (5.000 psi)
Tipo collegamento 4F Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -32
Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE F(mm) 71
Dimensione della flangia sistema imperiale 2 E(mm) 62

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K4FV4, il codice articolo è il seguente: K4FV4-32-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K4FV4-32-32.

Supporto tecnico