Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13W48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

33.14 €

1 5 giorni 6480.096-04177/16x202441-0421

45.45 €

1 5 giorni 6570.127-05171/2x203441-0421

60.54 €

1 5 giorni 8490.051-05171/2x202541-0521

42.00 €

1 5 giorni 10590.147-08223/4x163635-0629

41.91 €

1 5 giorni 12550.178-08223/4x163135-0829

53.02 €

1 5 giorni 12630.215-10277/8x143935-0832

58.82 €

1 5 giorni 16640.256-10277/8x143935-1033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Nome comune DKJ 90° Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° - gomito 90° Tipo collegamento 3W
Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico