Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CE46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CE46-6-4
1CE46-8-4
1CE46-10-4
1CE46-10-5
1CE46-10-6
1CE46-12-6
1CE46-15-8
1CE46-18-8
1CE46-18-10
1CE46-22-12
1CE46-28-16
1CE46-35-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

42.14 €

1 5 giorni 6700.082-06144531.5-0419M12x1.56

27.00 €

1 5 giorni 6590.09-08173542.5-0416M14x1.58

31.17 €

1 5 giorni 6590.058-10193540-0416M16x1.510

28.75 €

1 5 giorni 8670.105-10194340-0515M16x1.510

35.09 €

1 5 giorni 10680.129-10194540-0620M16x1.510

29.91 €

1 5 giorni 10680.07-12224535-0619M18x1.512

37.05 €

1 5 giorni 12710.146-15274731.5-0822M22x1.515

108.22 €

1 5 giorni 12710.164-18324731.5-0822M26x1.518

49.12 €

1 5 giorni 16750.201-18325031.5-1023M26x1.518

76.15 €

1 5 giorni 19880.302-22366228-1226M30x222

120.18 €

1 5 giorni 251130.457-28418321-1633M36x 228

299.00 €

1 5 giorni 311300.862-35509216-2032M45x235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE 45° -L Nome comune DKOL 45° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 45°
Tipo collegamento CE Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico