Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CE43

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1CE43-18-10

Codice componente
1CE43-18-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.05 €

1 72 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 16 A(mm) 89 Peso tariffa doganale(kg) 0.282
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -18
Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2-SWE 45° -L W 32
Nome comune DKOL 45° B(mm) 49 Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 45°
Tipo collegamento CE Serie di raccordi 43 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 31.5 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -10
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 23
Diametro filettatura misura metrica M26x1.5 D.E. tubo 18

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CE43, il codice articolo è il seguente: 1CE43-18-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1CE43-18-10.

Supporto tecnico