Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10646-6-4 |
10646-6-5 |
10646-6-6 |
10646-12-10 |
10646-12-12 |
10646-12-16 |
10646-16-12 |
10646-16-16 |
10646-20-16 |
10646-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.23 € | 1 | 5 giorni | 6 | 55 | 0.088 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 31 | 35 | -04 | ||
20.48 € | 1 | 5 giorni | 8 | 53 | 0.088 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 29 | 35 | -05 | ||
15.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.113 | -06 | 19 | 17 | 9/16x18 | 30 | 35 | -06 | ||
39.12 € | 1 | 5 giorni | 16 | 64 | 0.277 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
40.49 € | 1 | 5 giorni | 19 | 67 | 0.301 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
134.86 € | 1 | 5 giorni | 25 | 73 | 0.264 | -12 | 32 | 32 | 1-1/16x12 | 44 | 35 | -16 | ||
57.05 € | 1 | 5 giorni | 19 | 71 | 0.401 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 45 | 28 | -12 | ||
65.51 € | 1 | 5 giorni | 25 | 75 | 0.289 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
143.03 € | 1 | 5 giorni | 25 | 80 | 0.447 | -20 | 50 | 41 | 1-5/8x12 | 50 | 21 | -16 | ||
147.58 € | 1 | 5 giorni | 31 | 89 | 0.939 | -20 | 50 | 46 | 1-5/8x12 | 51 | 21 | -20 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO12151-5-SWS | Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° |
Tipo collegamento | 06 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali