Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13746

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13746-6-4
13746-6-6
13746-12-10
13746-12-12
13746-12-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)

35.86 €

1 5 giorni 6550.063-06199/16x1831-0411

35.45 €

1 5 giorni 10600.08-06199/16x1837-0611

79.57 €

1 5 giorni 16740.197-12321-1/16x1249-1021

82.05 €

1 5 giorni 19830.356-12321-1/16x1258-1222

-

1 Preventivo 25910.345-12321-1/16x1261-1621

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Norma ISO 12151-5-SWE 45° Nome comune DKJ 45° Descrizione del tipo di connessione JIC - 37° - Cono di tenuta con dado di raccordo - gomito 45°
Tipo collegamento 37 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico