Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13W70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13W70-8-6-SM

Codice componente
13W70-8-6-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 64 Peso tariffa doganale(kg) 0.132
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -08
Gruppo di connessione SAE Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica W 22
Diametro della filettatura UNF 3/4x16 Nome comune DKJ 90° B(mm) 35
Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° - gomito 90° Tipo collegamento 3W Serie di raccordi 70
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1
Dimensione attacco del tubo -06 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE
E(mm) 29

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13W70, il codice articolo è il seguente: 13W70-8-6-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13W70-8-6-SM.

Supporto tecnico