Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1C970

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1C970-8-6
1C970-16-8
1C970-25-12
1C970-30-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

128.91 €

1 5 giorni 10530.106-08192463-06M16x1.58

28.38 €

1 5 giorni 12590.406-16302442-08M24x1.516

79.78 €

1 5 giorni 19680.751-25462842-12M36x225

116.95 €

1 5 giorni 25800.546-30503342-16M42x230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-S Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy
Tipo collegamento C9 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico