Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11C48-8-4 |
11C48-10-4 |
11C48-10-5 |
11C48-12-4 |
11C48-12-5 |
11C48-12-6 |
11C48-14-6 |
11C48-14-8 |
11C48-16-8 |
11C48-16-10 |
11C48-20-10 |
11C48-20-12 |
11C48-25-12 |
11C48-25-16 |
11C48-30-16 |
11C48-38-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.75 € | 1 | 5 giorni | 6 | 50 | 0.089 | -08 | 19 | 26 | 63 | -04 | 29 | M16x1.5 | 8 | ||
27.72 € | 1 | 5 giorni | 6 | 50 | 0.125 | -10 | 22 | 26 | 63 | -04 | 29 | M18x1.5 | 10 | ||
47.52 € | 1 | 5 giorni | 8 | 60 | 0.092 | -10 | 22 | 36 | 63 | -05 | 31 | M18x1.5 | 10 | ||
260.74 € | 1 | 5 giorni | 6 | 60 | 0.095 | -12 | 24 | 38 | 63 | -04 | 30 | M20x1.5 | 12 | ||
31.17 € | 1 | 5 giorni | 8 | 60 | 0.161 | -12 | 24 | 36 | 63 | -05 | 32 | M20x1.5 | 12 | ||
29.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | 0.17 | -12 | 24 | 35 | 63 | -06 | 37 | M20x1.5 | 12 | ||
39.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | 0.126 | -14 | 27 | 35 | 63 | -06 | 37 | M22x1.5 | 14 | ||
140.17 € | 1 | 5 giorni | 12 | 62 | 0.148 | -14 | 27 | 38 | 63 | -08 | 42 | M22x1.5 | 14 | ||
39.77 € | 1 | 5 giorni | 12 | 61 | 0.337 | -16 | 30 | 37 | 42 | -08 | 45 | M24x1.5 | 16 | ||
86.49 € | 1 | 5 giorni | 16 | 66 | 0.218 | -16 | 30 | 41 | 42 | -10 | 48 | M24x1.5 | 16 | ||
58.65 € | 1 | 5 giorni | 16 | 65 | 0.39 | -20 | 36 | 40 | 42 | -10 | 48 | M30x2 | 20 | ||
93.45 € | 1 | 5 giorni | 19 | 79 | 0.341 | -20 | 36 | 54 | 42 | -12 | 58 | M30x2 | 20 | ||
78.63 € | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.75 | -25 | 46 | 54 | 42 | -12 | 59 | M36x2 | 25 | ||
229.03 € | 1 | 5 giorni | 25 | 102 | 0.583 | -25 | 46 | 72 | 42 | -16 | 71 | M36x2 | 25 | ||
145.48 € | 1 | 5 giorni | 25 | 104 | 1.013 | -30 | 50 | 75 | 42 | -16 | 75 | M42x2 | 30 | ||
302.34 € | 1 | 5 giorni | 31 | 130 | 1.141 | -38 | 60 | 83 | 42 | -20 | 78 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWE-S | Nome comune | DKOS 90° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 1C | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali