Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D070

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D070-18-10
1D070-22-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

38.37 €

1 5 giorni 16650.275-182728-10M26x1.518

44.48 €

1 5 giorni 19690.335-223030-12M30x222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-S-L Nome comune CEL Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie light
Tipo collegamento D0 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 28 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico