Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3C382-6-4 |
3C382-8-4 |
3C382-8-4B |
3C382-10-4 |
3C382-10-6 |
3C382-10-6B |
3C382-12-6 |
3C382-12-8 |
3C382-15-8 |
3C382-15-8B |
3C382-18-10 |
3C382-22-12 |
3C382-22-12B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | Gruppo di connessione | W | Nome comune | B (mm) | Descrizione del tipo di connessione | Tipo collegamento | Serie di raccordi | Numero articolo tariffa doganale | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Attacco | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 1 | 92 giorni | 6 | 33 | 0.029 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -06 | DIN - misura metrica | 14 | DKL | 14 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Raccordo Push-Lok | M12x1.5 | 6 | ||
14.32 € | 1 | 72 giorni | 6 | 33 | 0.024 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -08 | DIN - misura metrica | 17 | DKL | 14 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Raccordo Push-Lok | M14x1.5 | 8 | ||
28.32 € | 1 | 5 giorni | 6 | 36 | 0.034 | Ottone | -08 | DIN - misura metrica | 19 | DKL | 17 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -04 | Raccordo Push-Lok | M14x1.5 | 8 | ||
26.25 € | 1 | 5 giorni | 6 | 34 | 0.034 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -10 | DIN - misura metrica | 19 | DKL | 15 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Raccordo Push-Lok | M16x1.5 | 10 | ||
16.26 € | 1 | 72 giorni | 10 | 37 | 0.035 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -10 | DIN - misura metrica | 19 | DKL | 15 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -06 | Raccordo Push-Lok | M16x1.5 | 10 | ||
29.82 € | 1 | 92 giorni | 10 | 40 | 0.034 | Ottone | -10 | DIN - misura metrica | 19 | DKL | 17 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -06 | Raccordo Push-Lok | M16x1.5 | 10 | ||
17.03 € | 1 | 92 giorni | 10 | 38 | 0.07 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | DIN - misura metrica | 22 | DKL | 16 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -06 | Raccordo Push-Lok | M18x1.5 | 12 | ||
28.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | - | - | ||
21.37 € | 1 | 92 giorni | 12 | 42 | 0.114 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -15 | DIN - misura metrica | 27 | DKL | 15 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -08 | Raccordo Push-Lok | M22x1.5 | 15 | ||
47.05 € | 1 | 5 giorni | 12 | 46 | 0.083 | Ottone | -15 | DIN - misura metrica | 27 | DKL | 19 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Raccordo Push-Lok | M22x1.5 | 15 | ||
29.28 € | 1 | 92 giorni | 16 | 53 | 1.373 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -18 | DIN - misura metrica | 32 | DKL | 17 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -10 | Raccordo Push-Lok | M26x1.5 | 18 | ||
36.37 € | 1 | 72 giorni | 19 | 53 | 0.252 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -22 | DIN - misura metrica | 36 | DKL | 17 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 73269098 | 24 | -12 | Raccordo Push-Lok | M30x2 | 22 | ||
75.77 € | 1 | 5 giorni | 19 | 58 | 0.142 | Ottone | -22 | DIN - misura metrica | 36 | DKL | 22 | Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light | C3 | 82 | 74199990 | 24 | -12 | Raccordo Push-Lok | M30x2 | 22 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
Gruppo di connessione
W
Nome comune
B(mm)
Descrizione del tipo di connessione
Tipo collegamento
Serie di raccordi
Numero articolo tariffa doganale
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Attacco
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali