Raccordo PARKER ParLock K6FV4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K6FV4-16-16
K6FV4-20-16
K6FV4-20-20
K6FV4-24-20
K6FV4-24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

148.23 €

1 5 giorni 251600.479-1687-1648132

176.15 €

1 5 giorni 251610.53-2088.7-16541 1/432

207.52 €

1 5 giorni 311980.937-20109.7-20541 1/438

281.40 €

1 5 giorni 311981.048-24109.7-20641 1/238

401.77 €

1 5 giorni 382221.255-24128.9-24641 1/244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E45-S Nome comune SFS 45°/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi - gomito 45°
Tipo collegamento 6F Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico