Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1JM46-6-4 |
1JM46-10-8 |
1JM46-12-12 |
1JM46-20-16 |
1JM46-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.94 € | 1 | 5 giorni | 6 | 48 | 0.077 | -06 | 19 | 11/16x16 | 24 | 63.5 | -04 | ||
48.45 € | 1 | 5 giorni | 12 | 55 | 0.133 | -10 | 27 | 1x14 | 32 | 41 | -08 | ||
53.75 € | 1 | 5 giorni | 19 | 61 | 0.047 | -12 | 32 | 1-3/16x12 | 35 | 41 | -12 | ||
153.97 € | 1 | 5 giorni | 25 | 66 | 0.452 | -20 | 46 | 1-11/16x12 | 36 | 28 | -16 | ||
- | 1 | 5 giorni | 31 | 85 | 0.53 | -20 | 46 | 1-11/16x12 | 37 | 28 | -20 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-1-S - SAE J516 | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato ORFS | Tipo collegamento | JM |
Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali