Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D977

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D977-12-12
1D977-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

88.35 €

1 5 giorni 19870.274-12324135-123/4x14

124.32 €

1 5 giorni 25910.499-16414528-161x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS5200 Nome comune AGR Descrizione del tipo di connessione Vite prigioniera avvitabile BSP - cilindrica
Tipo collegamento D9 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico