Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1D948-4-4 |
1D948-4-5 |
1D948-6-4 |
1D948-6-5 |
1D948-6-6 |
1D948-8-6 |
1D948-8-8 |
1D948-10-10 |
1D948-12-8 |
1D948-12-10 |
1D948-12-12 |
1D948-16-12 |
1D948-16-16 |
1D948-20-20 |
1D948-24-24 |
1D948-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.26 € | 1 | 5 giorni | 6 | 51 | 0.079 | -04 | 19 | 27 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
88.14 € | 1 | 5 giorni | 8 | 49 | 0.058 | -04 | 19 | 27 | 63 | -05 | 1/4x19 | ||
31.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | 53 | 0.075 | -06 | 22 | 31 | 55 | -04 | 3/8x19 | ||
32.92 € | 1 | 5 giorni | 8 | 55 | 0.116 | -06 | 22 | 31 | 55 | -05 | 3/8x19 | ||
19.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 0.121 | -06 | 22 | 31 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
31.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 56 | 0.108 | -08 | 27 | 33 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
26.83 € | 1 | 5 giorni | 12 | 57 | 0.158 | -08 | 27 | 33 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
53.94 € | 1 | 5 giorni | 16 | 60 | 0.192 | -10 | 30 | 35 | - | -10 | 5/8x14 | ||
81.69 € | 1 | 5 giorni | 12 | 60 | 0.195 | -12 | 32 | 36 | 35 | -08 | 3/4x14 | ||
62.52 € | 1 | 5 giorni | 16 | 62 | 0.217 | -12 | 32 | 37 | 35 | -10 | 3/4x14 | ||
42.34 € | 1 | 5 giorni | 19 | 62 | 0.11 | -12 | 32 | 36 | 35 | -12 | 3/4x14 | ||
78.88 € | 1 | 5 giorni | 19 | 67 | 0.345 | -16 | 41 | 41 | 28 | -12 | 1x11 | ||
79.57 € | 1 | 5 giorni | 25 | 72 | 0.408 | -16 | 41 | 42 | 28 | -16 | 1x11 | ||
274.69 € | 1 | 5 giorni | 31 | 92 | 0.634 | -20 | 50 | 45 | 25 | -20 | 1-1/4x11 | ||
327.98 € | 1 | 5 giorni | 40 | 87 | 1.112 | -24 | 60 | 49 | 21 | -24 | 1-1/2x11 | ||
550.45 € | 1 | 5 giorni | 51 | 102 | 1.383 | -32 | 70 | 54 | 21 | -32 | 2x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200 | Nome comune | AGR | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile BSP - cilindrica |
Tipo collegamento | D9 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali