Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1JS73-12-12-SM |
1JS73-16-12-SM |
1JS73-16-16-SM |
1JS73-20-16-SM |
1JS73-20-20-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | Gruppo di connessione | Codice di progettazione | Norma | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | Nome comune | B (mm) | Descrizione del tipo di connessione | Tipo collegamento | Serie di raccordi | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.71 € | 1 | 5 giorni | 19 | 94 | 0.393 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | ORFS | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | ORFS | 46 | ORFS con dado di raccordo - design lungo | JS | 73 | 41 | -12 | Raccordo Parkrimp | ||
215.88 € | 1 | 5 giorni | - | - | 0.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
245.72 € | 1 | 5 giorni | 25 | 103 | 0.524 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -16 | ORFS | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | ORFS | 52 | ORFS con dado di raccordo - design lungo | JS | 73 | 41 | -16 | Raccordo Parkrimp | ||
313.42 € | 1 | 5 giorni | 25 | 114 | 0.632 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -20 | ORFS | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 50 | 41 | 1-11/16x12 | ORFS | 64 | ORFS con dado di raccordo - design lungo | JS | 73 | 28 | -16 | Raccordo Parkrimp | ||
398.65 € | 1 | 5 giorni | 31 | 117 | 1.045 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -20 | ORFS | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 | 50 | 46 | 1-11/16x12 | ORFS | 54 | ORFS con dado di raccordo - design lungo | JS | 73 | 28 | -20 | Raccordo Parkrimp |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
Gruppo di connessione
Codice di progettazione
Norma
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
Nome comune
B(mm)
Descrizione del tipo di connessione
Tipo collegamento
Serie di raccordi
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Attacco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali