Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
36882-8-8-SM |
36882-8-8B-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|
222.42 € | 1 | 5 giorni | 0.052 | 73269098 | ||
579.40 € | 1 | 5 giorni | 0.051 | 74199990 |
Loading...
Diam. nominale(Ø) | 12 | A(mm) | 51 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -08 | Gruppo di connessione | SAE |
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | W | 22 | Diametro della filettatura UNF | 3/4x16 |
Nome comune | DKJ | B(mm) | 25 | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° |
Tipo collegamento | 68 | Serie di raccordi | 82 | Pressione di esercizio Mpa | 24 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -08 | Attacco | Raccordo Push-Lok |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Numero articolo tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali