Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D048

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-8-5
1D048-10-4
1D048-10-5
1D048-10-6
1D048-12-4
1D048-12-5
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-8
1D048-18-10
1D048-18-12
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

17.71 €

1 5 giorni 6440.061-06122025-04M12x1.56

15.78 €

1 5 giorni 6460.067-08142242.5-04M14x1.58

85.45 €

1 5 giorni 8440.046-08142042.5-05M14x1.58

22.00 €

1 5 giorni 6480.072-10172440-04M16x1.510

17.18 €

1 5 giorni 8480.078-10172440-05M16x1.510

17.78 €

1 5 giorni 10470.096-10172440-06M16x1.510

27.78 €

1 5 giorni 6480.056-12192435-04M18x1.512

23.03 €

1 5 giorni 8480.082-12192435-05M18x1.512

16.38 €

1 5 giorni 10470.094-12192435-06M18x1.512

29.49 €

1 5 giorni 10490.083-15222631-06M22x1.515

19.92 €

1 5 giorni 12500.095-15222631-08M22x1.515

47.88 €

1 5 giorni 12530.151-18272928-08M26x1.518

27.09 €

1 5 giorni 16540.181-18272928-10M26x1.518

63.03 €

1 5 giorni 19550.205-18272928-12M26x1.518

38.42 €

1 5 giorni 19590.235-22303328-12M30x222

63.62 €

1 5 giorni 25650.336-28363521-16M36x228

165.85 €

1 5 giorni 31850.561-35463816-20M45x235

256.80 €

1 5 giorni 40771.006-42553916-24M52x242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-S-L Nome comune CEL Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie light
Tipo collegamento D0 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico