Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11548-8-8 |
11548-12-12 |
11548-16-16 |
11548-20-20 |
11548-24-24 |
11548-32-24 |
11548-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 1 | 5 giorni | 12 | 74 | 0.143 | -08 | 50 | 35 | -08 | 30 | 1/2 | ||
62.31 € | 1 | 5 giorni | 19 | 81 | 0.23 | -12 | 55 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | ||
93.46 € | 1 | 5 giorni | 25 | 84 | 0.146 | -16 | 54 | 35 | -16 | 45 | 1 | ||
180.14 € | 1 | 5 giorni | 31 | 119 | 0.704 | -20 | 72 | 28 | -20 | 51 | 1-1/4 | ||
253.58 € | 1 | 5 giorni | 40 | 117 | 1.174 | -24 | 79 | 28 | -24 | 60 | 1-1/2 | ||
489.06 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 0.871 | -32 | 42 | 28 | -24 | 71 | 2 | ||
366.78 € | 1 | 5 giorni | 51 | 127 | 1.35 | -32 | 79 | 28 | -32 | 71 | 2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3-S-L | Nome comune | SFL/3.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - design standard |
Tipo collegamento | 15 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali