Raccordo PARKER Push-Lok 3C482

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3C482-6-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-22-12
3C482-22-12B
3C482-28-16-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

34.35 €

1 5 giorni 6510.025Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-06143273269098-0416M12x1.56

37.26 €

1 92 giorni 10580.048Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-10193573269098-0618M16x1.510

37.74 €

1 5 giorni 10590.06Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-12223673269098-0618M18x1.512

74.32 €

1 5 giorni 12680.222Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-15274173269098-0819M22x1.515

63.29 €

1 5 giorni 12670.119Ottone-15274174199990-0819M22x1.515

122.14 €

1 5 giorni 19880.251Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-22365273269098-1223M30x222

104.48 €

1 5 giorni 19880.247Ottone-22365274199990-1223M30x222

-

1 Preventivo 251100.389Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-28417373269098-1631M36x228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Gruppo di connessione DIN - misura metrica Nome comune DKL 45°
Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo - serie light - gomito 45° Tipo collegamento C4 Serie di raccordi 82
Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Push-Lok
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico