Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0066499550000 |
0066500230000 |
0066500900000 |
0066501550000 |
0066502280000 |
0066502600000 |
0066503090000 |
0066503410000 |
0066503920000 |
0066504300000 |
0066504730000 |
0066505540000 |
0066506860000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità·di carico statico radiale (N) | Coefficiente di carico (kN) | Tariffa doganale — peso (kg) | Gioco radiale del cuscinetto (mm) | Angolo di inclinazione (°) | Larghezza C (mm) | Tolleranza, larghezza B (mm) | Larghezza B (mm) | Tolleranza, diametro interno d1 (mm) | Diametro esterno dk (mm) | Diametro esterno D (mm) | Tolleranza diametro esterno D (mm) | r (min.) (mm) | Tolleranza, larghezza C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.86 € | 1 | 5 giorni | 81300 | 48800 | 0.038 | 0-0.04 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
33.17 € | 1 | 5 giorni | 113000 | 67900 | 0.059 | 0-0.04 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
43.43 € | 1 | 5 giorni | 213000 | 128000 | 0.108 | 0-0.05 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
54.78 € | 1 | 5 giorni | 275000 | 165000 | 0.136 | 0-0.05 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
57.91 € | 1 | 5 giorni | 353000 | 212000 | 0.212 | 0-0.05 | 6 | 20 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
67.02 € | 1 | 5 giorni | 466000 | 280000 | 0.307 | 0-0.06 | 7 | 22 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
81.88 € | 1 | 5 giorni | 600000 | 360000 | 0.396 | 0-0.06 | 7 | 25 | -0.12 | 32 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
93.82 € | 1 | 5 giorni | 739000 | 444000 | 0.531 | 0-0.06 | 6 | 28 | -0.12 | 35 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
131.58 € | 1 | 5 giorni | 1150000 | 691000 | 0.979 | 0-0.06 | 6 | 36 | -0.15 | 44 | -0.015 | 80 | 90 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
186.37 € | 1 | 5 giorni | 1470000 | 883000 | 1.498 | 0-0.072 | 6 | 40 | -0.15 | 49 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
239.20 € | 1 | 5 giorni | 1890000 | 1130000 | 2.26 | 0-0.072 | 6 | 45 | -0.15 | 55 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
315.98 € | 1 | 5 giorni | 2300000 | 1380000 | 2.68 | 0-0.072 | 5 | 50 | -0.2 | 60 | -0.02 | 115 | 130 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 | ||
726.88 € | 1 | 5 giorni | 4480000 | 2690000 | 7.88 | 0-0.085 | 6 | 70 | -0.2 | 85 | -0.02 | 160 | 180 | -0.025 | 1 | -0.5 | 1 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Design | Cuscinetto liscio sferico | Abbinamento tribologico | Cromo duro/ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84833080 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS | Serie di modelli | GE.. |
Pollici/metrico | Metrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Manutenzione necessaria | N | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Gioco radiale del cuscinetto(mm)
Angolo di inclinazione(°)
Larghezza C(mm)
Tolleranza, larghezza B(mm)
Larghezza B(mm)
Tolleranza, diametro interno d1(mm)
Diametro esterno dk(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tolleranza diametro esterno D(mm)
r (min.)(mm)
Tolleranza, larghezza C(mm)
r1 (min.)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali