Cuscinetto liscio sferico radiale ELGES esente da manutenzione cromo duro/PTFE, apertura, dimensioni serie G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066498230000
0066498660000
0066499710000
0066500580000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Gioco radiale del cuscinetto
(mm)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r (min.)
(mm)
r1 (min.)
(mm)

37.18 €

1 92 giorni 1460058500.010-0.0322159-0.0081316-0.0080.30.3

37.23 €

1 5 giorni 2160086400.0140-0.03221611-0.0081619-0.0090.30.3

50.29 €

1 5 giorni 128000511000.1560-0.05171625-0.0135.542-0.0110.30.6

55.95 €

1 5 giorni 165000659000.20-0.05171828-0.0140.747-0.0110.60.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Abbinamento tribologico Composito di cromo duro/PTFE
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno
Serie di modelli GE.. Pollici/metrico Metrico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria N Identificatore del gioco del cuscinetto CN
Tolleranza, larghezza C(mm) -0.24

Supporto tecnico