Cuscinetti lisci sferici radiali ELGES che richiedono manutenzione, acciaio/bronzo, aperti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0066524680000
0066525650000
0066526620000
0066527510000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Angolo di inclinazione
(°)
Larghezza C
(mm)
Larghezza B
(mm)
Tolleranza, diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno dk
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Tolleranza diametro esterno D
(mm)
r1 (min.)
(mm)

25.37 €

1 5 giorni 25000100000.0271310.5140.01519.0522-0.0090.3

16.98 €

1 5 giorni 1080043200.01136.7590.01212.716-0.0080.3

41.37 €

1 5 giorni 53600214000.0811515210.01828.57532-0.0110.3

55.43 €

1 5 giorni 78600314000.1461418250.02134.92540-0.0110.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Design Cuscinetto liscio sferico Gioco radiale del cuscinetto(mm) 0.006-0.035
Abbinamento tribologico Acciaio/bronzo Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84833080 Tolleranza, larghezza B(mm) -0.12
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli GE.. Pollici/metrico Metrico
Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio Manutenzione necessaria
Identificatore del gioco del cuscinetto CN r (min.)(mm) 0.3 Tolleranza, larghezza C(mm) -0.24

Supporto tecnico